Publique sus productos
Modsorbor™ Sound Absorption Panel

Modsorbor™ Sound Absorption Panel

Traducido por Google,

El panel Modsorbor™ consta de un núcleo acústico sintonizado de baja frecuencia de alto rendimiento con bordes endurecidos cuadrados o perfilados y envuelto en una tela acústica. El panel Modsorbor™ ofrece durabilidad y absorción enfocada de bajas frecuencias sin afectar otras frecuencias, lo que produce un NRC tan bajo como 0,30.

Características

  • Solución rentable para una absorción, control y exceso de reverberación del sonido eficiente.
  • Disponible en tamaños personalizados de hasta 4′ W x 10′ L y 1”,2”, 3” o 4” T.
  • Seleccione entre telas estándar y personalizadas de la industria, preferiblemente telas con prueba de datos acústicos de rendimiento.
  • Las opciones de terminación de borde endurecido incluyen escuadra, inglete, radio y bisel.
  • Ligero y fácil de instalar con el clip Impalit™ de RPG.
  • Todos los componentes son resistentes al fuego Clase A.
Especificaciones
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric

    Product Acoustic Function - Low Frequency/Bass Mgt.

    Product Core Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 1.00

    Installation - Modsorbor™ Panels can be easily and quickly hung on any wall surface using RPG’s Impalit clip. For ceiling applications, the panels can be either direct mounted with Z-bar attachments or suspended using a cloud anchor kit. Panels can also be configured to install in a standard T-bar grid.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamodsorbor
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosLow Frequency/Bass Mgt.
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment