Publique sus productos
Perfecto® 16/16/8 Acoustic Panel

Perfecto® 16/16/8 Acoustic Panel

Traducido por Google,

El Panel Perfecto ® 16/16/8 es una unión simple entre arquitectura y desempeño acústico. Utilizando cientos de perforaciones grandes y disponible con un alto contenido reciclado, ULEF, clasificación contra incendios Clase A y núcleo de MDF certificado FSC® con un respaldo acústico negro opcional, el panel Perfecto® 16/16/8 puede alcanzar hasta un NRC= promedio. 1.00 mientras enfoca el espectro de absorción de sonido en las frecuencias medias y bajas mientras mantiene frecuencias más altas con un área abierta baja.

Características

  • Hasta NRC = 1,00.
  • Ofrece absorción y reflexión en un hermoso acabado de carpintería.
  • Disponible en anchos y largos personalizados de hasta 5'W x 12'L.
  • Elija entre chapas de madera, laminados o colores de pintura disponibles comercialmente.
  • Decorativo y fácil de instalar con clips en Z y barras en Z para montaje en pared.
  • Se puede integrar con varios estilos de rejilla en T HD para instalación en techo.
  • Los paneles están disponibles en un núcleo de MDF resistente al fuego, ULEF, FSC® y Clase A, altamente reciclado.
Especificaciones
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Weight - 2.50

    Installation - Mounting options for the Perfecto® 16/16/8 Panel include wall systems (Z-clips, direct screw attached) either surface-mounted or with a variety of cavity depths starting at 1-3/4" total system depth, and ceilings systems with options (Torsion Springs for downward access, RPG C-clips for lift and shift access, direct screw attached) for standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaperfecto-16-16-8
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosAbsorption/Hybrid
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica