Publique sus productos
Waveform® Monoradial A Acoustical Panels

Waveform® Monoradial A Acoustical Panels

Traducido por Google,

El panel monorradial A Waveform® , disponible en una cubierta de aluminio con núcleo de panal, se utiliza en auditorios para mezclar el sonido directo y el reflejado temprano para aumentar la inteligibilidad, mejorar la claridad musical y la intimidad. Cuando se coloca material absorbente en la cavidad trasera de la unidad ensamblada en una configuración de dosel superior, también se puede lograr una reducción significativa del tiempo de reverberación en el espacio. Este panel monorradial A Waveform® simétrico también se puede colocar en disposición para reducir los efectos de periodicidad e instalar en paredes o techos.


Especificaciones
  • SIZING

    • Standard Panel: 4' W x 8' L x 12" D

    • Material Thickness: 3/4" nominal

    • Each panel weighs approx. 2.00 lb/ft2

    Should the project require a higher unit mass, 1 and

    2 lbs/sf MLV (mass loaded vinyl) backings are standard

    options.

    FIRE RATING

    Non-Combustible

    FINISH

    The Waveform® Monoradial A Panel is available standard in a white powder-coated finish. Units can be

    painted in custom colors or veneered with natural wood or laminates.

    INSTALLATION

    Overhead mounting of the Waveform® Monoradial A Panel is achieved by suspending units from embedded

    eye-bolts using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel is designed to hang freely as a

    separate “cloud” or tied together with a bracket along the long or short edge to create a canopy.

Especificaciones técnicas
  • Referenciawaveform-monoradial-a
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosDiffusion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica