Publique sus productos
Waveform® Wiggle G Acoustical Panels

Waveform® Wiggle G Acoustical Panels

Traducido por Google,

El panel Waveform® Wiggle G se creó implementando la optimización de la forma de spline y el modelado de rendimiento virtual a través de cálculos del método de elementos de contorno para crear una superficie con una forma única que proporciona una dispersión 2D de gran ancho de banda y alta calidad para una cobertura uniforme. La modulación aperiódica patentada de RPG de una única forma de base asimétrica permite construir matrices para mejorar la difusividad con cada elemento adicional.

Construido con yeso reforzado con fibra de vidrio (GFRG), liso, rígido y no combustible, el panel Waveform® Wiggle G aprovecha los métodos de análisis y desarrollo de superficies más avanzados disponibles en la actualidad.


Especificaciones

  • SIZING

    • Standard: 2' W x 8' L x varies up to 12" D

    (Custom panel lengths up to 8' are available)

    • Material Thickness: 1/8" nominal GFRG

    • Each panel weighs approx. 8 lbs/ft2

    CORE FIRE RATING

    Non-Combustible

    FINISH

    The Waveform® Wiggle G Panel comes in a natural/ raw GFRG finish required to be painted on-site or factory

    color-matched to any paint color specification.

    INSTALLATION

    Overhead mounting of the Waveform® Wiggle G Panel is achieved by suspending units from integrated

    hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Each panel can be hung as a “cloud”

    or screwed together to create a canopy. Units can be mounted directly onto walls using RPG-provided

    integrated cleats. Panels can be taped, mudded and sanded to create panels longer than 8'.

Especificaciones técnicas
  • Referenciawaveform-wiggle-g
  • Familia de productoArchitectural Acoustics
  • Grupo de productosDiffusion
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Room Components
  • Número OmniClass23-15 13 19 35
  • Título OmniClass Acoustical Wall Treatment