Publique sus productos
RUBCHUTE Bajante goma - Tramo recto
RUBCHUTE Bajante goma - Tramo recto
    Rubi

    RUBCHUTE Bajante goma - Tramo recto

    El tramo recto "RUBCHUTE" se acopla perfectamente al tramo con boca inicial y al tramo con boca lateral y a todos los accesorios para bajantes. El tramo recto "RUBCHUTE" es el componente principal y mayoritario de toda columna de bajantes para escombros "RUBCHUTE". Los bajantes de goma para escombros "RUBCHUTE" de RUBI-KANGURO son sin duda la opción más rentable y segura de trasladar los residuos de obra de pisos elevados a contenedores a pie de calle. La resistencia y facilidad de uso de los bajantes de goma para escombros "RUBCHUTE" de RUBI-KANGURO hacen que su utilización sea muy interesante en cualquier obra de varios pisos. Los bajantes de goma para escombros “RUBCHUTE”, por su capacidad de absorción acústica y su función de reducción y canalización de polvo son especialmente recomendables para su uso en entornos urbanos, como por ejemplo: centros hospitalarios, conjuntos históricos, etc. Gracias al interior nervado de los bajantes de escombros RUBI-KANGURO, la fricción con los escombros se minimiza y se reduce el desgaste del cono del bajante, alargando, así, la vida del producto. Los bajantes de goma para escombros "RUBCHUTE" de RUBI-KANGURO incorporar, en su composición, fibras de Nylon que les otorga una mayor dureza y durabilidad del producto. Las cadenas de todos los modelos de bajantes para escombros "RUBCHUTE" son extra-reforzadas, con eslabones de 7 mm de diámetro, y cumplen con la norma DIN 763. Al ser apilables, nos permiten ahorrar mucho espacio en su almacenaje y facilitan su transporte. Todos los productos de goma RUBI-KANGURO destacan por su óptimo comportamiento a bajas temperaturas, manteniéndose inalterables hasta los -60°C y por estar fabricados con materiales 100% reciclables. En RUBI siempre hemos tenido una relación muy estrecha con los profesionales de la construcción y es para nosotros vital tener una vía de comunicación fluida y constante con ellos. Es por eso que tenemos todas las herramientas necesarias para poder ofrecer al profesional del sector un producto innovador capaz de dar soluciones a sus necesidades diarias durante el trabajo.
    Especificaciones
      • Óptimo comportamiento a bajas temperaturas: INALTERABLE hasta los -60°C
      • Fibras de Nylon INCORPORADAS para una mayor dureza y durabilidad del producto
      • EXCELENTE resistencia al impacto, por deformación
      • Mayor DURABILIDAD
      • Paredes de GRAN grosor para una resistencia óptima con el interior nervado que REDUCE el desgaste
      • FRENA la velocidad de caída
      • REDUCCIÓN del polvo y de hasta un 40% del ruido
      • Equipado con cadenas EXTRA-REFORZADAS de 7 mm. que cumplen con la norma DIN 763
      • Montaje RÁPIDO y FÁCIL, con enganche rápido
      • Apilables, para AHORRAR espacio
      • Producto 100% RECICLABLE
    Especificaciones técnicas
    • Referencia88814
    • Familia de productoRubble chutes
    • Grupo de productosRubber chutes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-01-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1060
    • Ancho (mm)660
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)14.87
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
    • Clasificación IFC Segmento de conducto
    • Nombre UNSPSCRubber duct or ductwork
    • Código UNSPSC40141915
    • Código Uniclass 2015Pr_65_12
    • Descripción Uniclass 2015Chutes
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBulk Materials Piping and Chutes
    • Número OmniClass23-23 17 17
    • Título OmniClass Chutes
    • CSI UniFormat II CódigoG
    • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK