Publique sus productos
600001 EUROFLY, Brass butterfly valve full bore F/F threaded with throttling

600001 EUROFLY, Brass butterfly valve full bore F/F threaded with throttling

Traducido por Google,
EUROFLY y FLY, las válvulas avanzadas con solución de “obstructor mariposa” registradas con patente italiana n° US 6.446.934. La particular estructura de la válvula ofrece una buena combinación de gran fiabilidad de la estanqueidad y rentabilidad de la solución. Las válvulas de mariposa de latón EUROFLY y FLY se pueden utilizar en los siguientes campos HVAC, industrial, naval, neumático, etc. • La temperatura de funcionamiento de EUROFLY oscila entre -10°C y +130°C. • La temperatura de funcionamiento de FLY oscila entre -10°C y +100°C. • La presión máxima de trabajo, a temperatura ambiente, es de 16 Bar (PN16). Certificación internacional: CSA (Asociación Canadiense de Normas), UL (Underwriters Laboratories), FM (Factory Mutual), EAC, ACS (Atestiguación de conformidad sanitaria). Principales elementos compatibles: • AGUA • AGUA DE MAR • AIRE • AZOTE • BUTANO • VAPOR HASTA 130° • GLICOL EUROFLY y FLY están disponibles en estas versiones: • 600000, Válvula de mariposa de latón paso total, rosca H/F con estrangulación • 600001, Válvula de mariposa de latón paso total M/F roscada con estrangulación • 600300, Válvula de mariposa de latón paso total M/H roscada con estrangulación • 600301, Válvula de mariposa de latón paso total M/H roscada con estrangulación • 600500, Válvula de mariposa de latón paso total, hembra roscado y racor para colector con estrangulación • 600700, Grifo de mariposa de latón paso total, con racor y estrangulación, maneta de tecnopolímero • 600760, Grifo de mariposa de latón, paso total, con racor y estrangulación bloqueable; tirador de tecnopolímero con llave.
Especificaciones técnicas
  • Referencia600001
  • Familia de productoButterfly valves
  • Grupo de productosEUROFLY
  • Día de publicación2020-12-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica