Frabo 1. Introducción
FRABOPRESS M, con sistema de seguridad Securfrabo, es la serie patentada de prensas de cobre y bronce disponibles en las dimensiones
oscilan entre 12 y 108 mm y son aptos para instalaciones de agua. Los herrajes cuentan con un perfil de presión tipo M.
La junta de EPDM negra se caracteriza por altas prestaciones físico-químicos para satisfacer las exigencias de higiene y pureza.
típico de aplicaciones de agua potable. El material de la junta cumple con la norma EN 681-1 (aplicaciones de agua).
Los racores de conexión mixtos a otros sistemas se realizan mediante piezas roscadas de bronce con extremos a presión. Los hilos cumplen con UNI EN
Norma 10226-1.
2. Ventajas
• Seguridad: en herrajes con dimensiones entre 12 y 54 mm, gracias al sistema de seguridad Securfrabo, es posible encontrar inmediatamente un
fuga de un accesorio sin prensar durante la prueba de presión.
• Instalación fácil y rápida, propia de la técnica del prensado.
• Resistencia a la corrosión, higiene y fiabilidad.
3. Aplicaciones
FRABOPRESS M es adecuado para todas las aplicaciones de agua; Además, es perfecto para agua potable de sistemas de calefacción y refrigeración, grandes civiles.
instalaciones, aire comprimido y sistemas contra incendios.