El amortiguador de aluminio extruido CD450 ofrece un rendimiento de fuga Clase 1A de 3cfm/ft2 @ 1" wg, que cumple con los requisitos del Código Internacional de Conservación de Energía (IECC). Las aspas aerodinámicas brindan una caída de presión baja cuando están completamente abiertas y están diseñadas para sistemas HVAC con velocidad y presiones de hasta 6,000 fpm y 13" wgCD450 tiene un marco de 4" de ancho con sellos de jamba tipo dedo que proporcionan un sellado "ajustable a la luz".
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |