Publique sus productos
Ruskin AML3 Extruded Air Measuring Louver
Ruskin

Ruskin AML3 Extruded Air Measuring Louver

Traducido por Google,
AML3 : Rejilla de medición de aire extruido

El AML3 es un producto único que combina una persiana resistente a la lluvia impulsada por el viento con una estación de medición de aire en una sola unidad. Al proporcionar información sobre el volumen del flujo de aire de admisión, puede ser una herramienta eficaz para mejorar la IAQ del edificio, reducir el potencial del Síndrome del Edificio Enfermo y mejorar la eficiencia general de un sistema HVAC. Su profundidad nominal de 4" requiere menos espacio de instalación que las persianas separadas y los dispositivos de medición de aire. Cuenta con:

Lamas verticales estrechamente espaciadas que evitan la penetración de la lluvia impulsada por el viento.
Rango de medición del flujo de aire de 275 a 1400 fpm de velocidad de área libre.
Construcción en aluminio de bajo mantenimiento y alta resistencia a la corrosión.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00299-001
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de productosAir Measuring Louvers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas