Publique sus productos
Ruskin BTR92 Heavy Duty Round Bubble Tight Damper
Ruskin

Ruskin BTR92 Heavy Duty Round Bubble Tight Damper

Traducido por Google,
El BTR92 Bubbletight Damper está diseñado para aplicaciones donde se requieren capacidades de cierre extremas.

Las características de este amortiguador incluyen:
• Pruebas individuales y documentación de conformidad con la norma ASTM 500-D-98; Sección 8.2.3.2
• Calificación opcional para uso en aplicaciones nucleares de acuerdo con ASME AG-1
• Construcción HRS estándar con opción de acero inoxidable
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00299-004
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de productosIndustrial Control Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos