Publique sus productos
Ceiling Fire Damper for Non-Wood Applications CFDR2
Ruskin

Ceiling Fire Damper for Non-Wood Applications CFDR2

Traducido por Google,
La CFDR2 es una compuerta cortafuego de techo redonda clasificada UL555C. Cuenta con:
  • Protección contra incendios y calor donde los componentes HVAC penetran la membrana del techo.
  • Equipado con eslabón fusible sin cargo adicional.
  • Construcción de acero galvanizado
.
Especificaciones
  • The CFDR2 is a UL555C Classified Round Ceiling Fire Damper. It features:

    • Fire and heat protection where HVAC components penetrate the ceiling membrane.
    • Equipped with fusible link at no extra charge.
    • Galvanized steel construction.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-007
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de productosCeiling Fire Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección