Publique sus productos
CFD3 Rectangular Ceiling Damper - Non Wood Construction
Ruskin

CFD3 Rectangular Ceiling Damper - Non Wood Construction

Traducido por Google,
La CFD3 es una compuerta cortafuego de techo clasificada UL555C. Cuenta con:
  • Protección contra incendios y calor donde los componentes HVAC penetran la membrana del techo.
  • Equipado con eslabón fusible sin cargo adicional.
  • Construcción de acero galvanizado
.
Especificaciones
  • The CFD3 is a UL555C Classified Ceiling Fire Damper. It features:

    Fire and heat protection where HVAC components penetrate the ceiling membrane.
    Equipped with fusible link at no extra charge.
    Galvanized steel construction.

Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-021
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de productosCeiling Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección