Publique sus productos
EAMS (HP) : "The Scoop"
Ruskin

EAMS (HP) : "The Scoop"

Traducido por Google,
El EAMS es una estación electrónica de medición de aire con un sensor y controlador integral de flujo másico calentado de alto rendimiento. El sensor de flujo másico calentado se coloca detrás del colector de toma de aire dentro de la carcasa del sensor, lo que lo protege del arrastre de agua, lo que lo convierte en una aplicación perfecta para aplicaciones de medición de aire exterior. El diseño compacto y la precisión también hacen de esta una solución inteligente para aplicaciones de montaje en pared y medición de flujo de conductos. La unidad completa se ensambla y calibra en la fábrica para proporcionar un control efectivo del punto de ajuste de hasta 50 pies por minuto en las unidades EAMSHP y 100 pies por minuto en las unidades EAMS estándar. La unidad viene de serie con un panel de control específico de la aplicación que proporciona una salida de 0-20 mA, proporcional al CFM.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-102
  • Familia de productoFlow Controls
  • Grupo de productosAir Measuring Products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Paneles de control