Publique sus productos
DIBD2GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Grille Access
Ruskin

DIBD2GA UL Classified 1 1/2 hr. Dynamic, Grille Access

Traducido por Google,
La Ruskin DIBD2GA es una compuerta contra incendios clasificada UL555 diseñada para usarse en aplicaciones de acceso a rejillas "fuera de la pared o del piso de concreto". Las características de DIBD2GA:
  • Acceso al amortiguador a través de la rejilla (por otros)
  • Clasificaciones para cerrar contra el flujo de aire y la presión en el sistema
  • 1/2 hora UL555 probado y aprobado
  • No se requieren ángulos de montaje (ideal para ejes)
  • Tamaño máximo de apertura de 36" de ancho x 36" de alto
.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-127
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de productosFire Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección