Publique sus productos
IBDT UL Classified 1 1/2 hr. Static, Thin Line
Ruskin

IBDT UL Classified 1 1/2 hr. Static, Thin Line

Traducido por Google,
La compuerta cortafuegos estática Thinline de IBDT tiene clasificación UL555. Cuenta con:
  • Diseño de perfil delgado para aplicaciones de espacio libre mínimo.
  • El enlace fusible se incluye de serie.
  • Construcción de acero galvanizado
.
Especificaciones
  • The Model IBDT is a thinline fire damper that can be installed vertically in walls and partitions or horizontally in masonry floors with fire resistance ratings of less than 3 hours. The IBDT carries a 11/2 hour UL fire damper label and is classified as a static damper for use in HVAC systems that shut down during a fire.

Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-144
  • Familia de productoFire Dampers
  • Grupo de productosFire Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección