Publique sus productos
Dry Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F06 & F06M
Dry Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F06 & F06M

    Dry Barrel Fire Hydrant FIREFLO Model F06 & F06M

    4.6 de 5 estrellas4.6(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los hidrantes de barril seco se fabrican en estricta conformidad con la norma AWWA C502; los hidrantes de barril húmedo cumplen con la norma AWWA C503. El hidrante de barril seco "Fire-Flo" modelo F-06 de United es totalmente compatible con el hidrante líder de la industria; todas las piezas, kits y herramientas son intercambiables, lo que permite al usuario final estandarizar los inventarios y la capacitación de los operadores. El F-06 tiene muchos años de servicio comprobado en el campo.

    El F-06 está homologado por UL y FM y tiene una presión de trabajo de agua de 250 psi. Todas las profundidades de enterramiento están disponibles para envío inmediato, ya sea en configuración abierta a la izquierda o abierta a la derecha. Las piezas, herramientas y kits para hidrantes contra incendios también se envían desde el stock.

    Especifique el hidrante contra incendios AWWA F-06 "Fire-Flo" de United en su próximo proyecto.

    Modelo F-06

    Hidrante de barril seco (FIREFLO C502)

    Modelo F-06-M

    Hidrante de barril seco con brida de monitor

    Descripción:

    1. Presión de funcionamiento de 250 PSI
    2. Presión de prueba de 500 PSI
    3. El diseño de 5 ¼” proporciona un flujo máximo y eficiente.
    4. El sistema de lubricación forzada facilita el funcionamiento durante toda la vida útil.
    5. Las boquillas de la manguera y de la bomba están roscadas y son reemplazables en campo.
    6. Kit de reemplazo de tráfico disponible y cómodo de usar
    7. Todos los pernos enterrados son de acero inoxidable 304.
    8. Asiento revestido con resina epoxi adherida por fusión, que sella las superficies de las juntas tóricas
    9. El codo y la carcasa del anillo de drenaje están recubiertos con epoxi fusionado para una protección superior contra la corrosión según AWWA C550.
    10. GARANTÍA LIMITADA DE DIEZ AÑOS

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadry-barrel-fire-hydrant-f-06
    • Familia de productoFire Hydrant
    • Grupo de productosDry Barrel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Número OmniClass23-29 25 13 11
    • Título OmniClass Dry Barrel Fire Hydrants