Publique sus productos
ADHP3 High Pressure Spring Loaded Access Door
Ruskin

ADHP3 High Pressure Spring Loaded Access Door

Traducido por Google,
La puerta de acceso de alta presión ADHP-3 está diseñada para brindar un acceso conveniente a los conductos de alta presión para la inspección y el restablecimiento de las compuertas contra incendios. Cuenta con:
  • Construcción de acero galvanizado.
  • Ayuda a proteger contra el colapso de los conductos debido al cierre accidental de las compuertas contra incendios durante las operaciones del sistema.
  • Pestillos de resorte que permiten que el ADHP alivie las presiones directas negativas y regrese automáticamente a la posición de sellado
.
Especificaciones
  • The ADHP-3 High Pressure Access Door is designed to provide convenient access to high pressure ducts for inspection and resetting fire dampers. It features:

    • Galvanized steel construction.
    • Helps protect against collapsing of ductwork due to accidental closing of fire dampers during system operations.
    • Spring latches that allow ADHP to relieve negative direct pressures and automatically return to seal position

    .

Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-147
  • Familia de productoAccess Fittings for Air Ductwork
  • Grupo de productosPressure Relief Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos