Publique sus productos
CBD6 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper
Ruskin

CBD6 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper

Traducido por Google,
El amortiguador de tiro inverso contrabalanceado CBD6 aliviará a presiones extremadamente bajas (aproximadamente 0,02" wg). También cuenta con:
  • Construcción de aluminio resistente.
  • La capacidad de manejar grandes flujos de aire y tiene velocidades puntuales máximas de hasta 3500 fpm.
  • Excelente resistencia a la intemperie para aplicaciones de aire de alivio en paredes exteriores
.
Especificaciones
  • The CBD6 counterbalanced backdraft damper will relieve at extremely low pressures (approximately .02" w.g.). It also features:

    • Heavy Duty aluminum construction
    • The ability to handle large air flows and has maximum spot velocities up to 3,500 fpm
    • Excellent weather resistance for relief air applications in exterior walls
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-154
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de productosBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos