Publique sus productos
NMS2 Non-Metallic Commercial Backdraft Damper
Ruskin

NMS2 Non-Metallic Commercial Backdraft Damper

Traducido por Google,
El amortiguador NMS2 Backdraft tiene un marco de acero de 2" y aspas de fibra de vidrio de neopreno. Incluye:
  • 60% área libre
  • Fuerza excepcional y resistencia al desgarro.
  • Resistencia a la humedad, el moho y la putrefacción, así como a la mayoría de los aceites, productos químicos y grasas.
  • Funcionamiento silencioso sin ruidos metálicos.
  • Resistencia al fuego mediante revestimiento ignífugo, no combustible.
  • Operación larga y confiable sin pivotes mecánicos
.
Especificaciones
  • Furnish and install, at locations shown on plans or in accordance with schedules, backdraft dampers that meet the following minimum construction standards: Frame shall be 16 gage galvanized steel with windstops to reduce back flow all around. Blades shall be non-combustible neoprene coated fiberglass mechanically locked into blade edge for low noise operation. Each blade shall operate independently without bearings or linkage. Dampers shall be designed for maximum 1200 fpm spot velocities and up to 4" w.g. back pressure depending on damper size. Dampers shall be in all respects equivalent to Ruskin model NMS.

Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-155
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de productosBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos