Publique sus productos
ADHW24 Standard Hinged Access Door
Ruskin

ADHW24 Standard Hinged Access Door

Traducido por Google,
La puerta de acceso de doble pared ADHW24 está construida de acero galvanizado y presenta
  • Instalación rápida y sencilla donde sea necesario acceder a conductos.
  • Cerraduras manuales, asegurando un cierre hermético de la puerta
  • Bisagras continuas tipo piano que brindan un funcionamiento suaveA
  • Un panel de plexiglás que permite la inspección visual de conductos sin quitar la puerta
.
Especificaciones
  • Ruskin access doors offer quick, easy and economical installation wherever duct access is needed. Manual locks assure tight door closure and the continuous piano-type hinge models give smooth operation. The ADCW and ADHW models feature a "see through" panel that permits visual duct inspection without door removal.

Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-180
  • Familia de productoAccess Fittings for Air Ductwork
  • Grupo de productosAccess Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos