Publique sus productos
GPAD Walk Through Access Door
Ruskin

GPAD Walk Through Access Door

Traducido por Google,
La puerta de acceso GPAD está construida con un marco de aluminio y un panel de acero galvanizado. Cuenta con:
  • Disponibilidad en una variedad de alturas y anchos
  • Práctico acceso peatonal a los interiores de los conductos en sistemas de baja a media presión y cámaras de aire
  • Fuga extremadamente baja de menos de 0,1 cfm/pulgada de perímetro cuando la puerta está cerrada
Especificaciones
  • Available in a variety of heights and widths, Ruskin's GPAD offers convenient, walkthrough access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums. Extremely low leakage of less than .1 cfm/perimeter inch is provided when door is closed (based on AMCA Standard 500 tests).

Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-183
  • Familia de productoAccess Fittings for Air Ductwork
  • Grupo de productosAccess Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición2
Links
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos