Publique sus productos
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL1245
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL1245
    Ruskin

    Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL1245

    Traducido por Google,

    La persiana acústica ACL1245 tiene aspas de 12" de profundidad y un ángulo de aspa de 45 grados. Su construcción puede ser de acero formado o de aluminio formado. Este modelo incluye:

    • 29% Área libre
    • Aspas aisladas que brindan protección contra la intemperie y atenuación del sonido.
    • Una apariencia arquitectónicamente agradable.
    • Rendimiento de aire, agua y sonido certificado por AMCA.
    • Secciones de barco individuales de 60" de ancho
    Especificaciones
    • The ACL1245 Acoustical louver has 12" deep blades and a 45 degree blade angle. Its construction can be either formed steel or formed aluminum. This model features:

      • 29% Free Area
      • Insulated blades which provide weather protection and sound attenuation.
      • An architecturally pleasing appearance.
      • AMCA certified Air, Water and Sound performance.
      • 60" wide single ship sections
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-1
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosAcoustical Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas