Publique sus productos
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC445D
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC445D
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC445D

    Traducido por Google,
    La persiana combinada ELC tiene un marco de 4" y un ángulo de hoja fijo de 45 grados. Cuenta con:

    • 39% área libre.
    • Baja penetración de agua y baja caída de presión.
    • El varillaje de hoja oculto está protegido de la exposición a la intemperie y reduce la profundidad de instalación requerida.
    • Las aspas traseras ajustables brindan el cierre deseado en el mismo marco de 4" de profundidad que normalmente requiere una persiana sola.
    • Una canaleta de drenaje en cada aspa estacionaria y bajantes en jambas y parteluces drenan el agua de la persiana con una cascada de agua mínima de aspa a aspa.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-14
    • Familia de productoExterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosCombination Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas