Publique sus productos
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DAX
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DAX
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DAX

    Traducido por Google,
    La persiana combinada ELC6375DAX tiene un marco de 6" de profundidad, aluminio extruido 6063T5 con un espesor de pared nominal de 0,125" (3,2). Cuenta con:
    • 47% Área Libre.
    • Calificaciones de desempeño publicadas.
    • Articulación de cuchillas ocultas.
    • Cuchillas traseras regulables.
    • Sellos de hoja y jamba.
    • Sistema de marco de alto rendimiento.
    • Una canaleta de desagüe en cada pala estacionaria delantera.
    • Montantes ocultos de estilo arquitectónico.
    Especificaciones
    • The ELC6375DAX Combination louver has a 6" deep frame, 6063T5 extruded aluminum with .125" (3.2) nominal wall thickness. It features:

      47% Free Area.
      Published performance ratings.
      Concealed blade linkage.
      Adjustable rear blades.
      Blade and jamb seals.
      High performance frame system.
      A drain gutter in each front stationary blade.
      Architecturally styled hidden mullions.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-15
    • Familia de productoExterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosCombination Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas