Publique sus productos
Ruskin Stationary Acoustical Louver with Airfoil Blade ACL1245AF
Ruskin Stationary Acoustical Louver with Airfoil Blade ACL1245AF
    Ruskin

    Ruskin Stationary Acoustical Louver with Airfoil Blade ACL1245AF

    Traducido por Google,
    La persiana acústica estacionaria ACL1245AF tiene aspas aerodinámicas de 12" de profundidad y un ángulo de aspa de 45 grados. Su construcción puede ser de acero formado o de aluminio formado. Este modelo incluye:
    23% Área Libre
    • Aspas aisladas que brindan protección contra la intemperie y atenuación del sonido.
    • Una apariencia arquitectónicamente agradable.
    • Las aspas aerodinámicas, que tienen mayor resistencia, proporcionan una menor caída de presión y producen menos sonido
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-2
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosAcoustical Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas