Publique sus productos
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375XH
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375XH
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375XH

    Traducido por Google,
    La lumbrera estacionaria ELF375XH. El aluminio extruido es una persiana estacionaria con marco de 4" de profundidad con un ángulo de hoja de 37-1/2 grados. Cuenta con:

    • 54% área libre.
    • El sistema de marco de alto rendimiento con cabeza drenable recolecta y elimina el agua para proporcionar un excelente rendimiento de penetración de agua.
    • Montantes ocultos de estilo arquitectónico que permiten una apariencia de línea continua de hasta 120".
    • Construcción totalmente soldada de aluminio para bajo mantenimiento y alta resistencia a la corrosión.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-20
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosStationary Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas