Publique sus productos
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6811S
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6811S
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6811S

    Traducido por Google,
    La persiana estacionaria estilo K ELF6811S con aspas a prueba de tormentas es una persiana estacionaria de 6" de profundidad con un ángulo de aspa de 45 grados. Incluye:

    • 49% área libre.
    • Montantes ocultos para una apariencia atractiva.
    • Toda la construcción de aluminio para bajo mantenimiento y alta resistencia a la corrosión.
    • Baja caída de presión.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-32
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosStationary Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas