Publique sus productos
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Hurricane Stationary Louver EME520MD
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Hurricane Stationary Louver EME520MD
    Ruskin

    Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Hurricane Stationary Louver EME520MD

    Traducido por Google,
    La persiana estacionaria resistente a la lluvia impulsada por el viento EME520MD está aprobada por el condado de Miami-Dade para resistencia a impactos y cargas de viento elevadas. Proporciona resistencia a la lluvia impulsada por el viento Clase A AMCA para minimizar la infiltración de lluvia. También utiliza el sistema de marco de brida universal UFF de Ruskin para una instalación rápida y fácil en casi cualquier tipo de construcción de pared. Las características del EME520MD:

    • NOA de Miami-Dade n.º 05-0812.07
    • Aprobación para su uso en estructuras abiertas con disposiciones para gestionar la infiltración climática.
    • Resistente al impacto de misiles.
    • Diseñado para soportar una carga de viento de hasta ±140 psf.
    • Resistencia a la lluvia impulsada por el viento AMCA Clase A (99,7 % de efectividad) a una velocidad de área libre de 1327 fpm.
    • El marco UFF elimina los anclajes en las paredes y proporciona el método de instalación más rápido disponible.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-46
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosHurricane Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas