Publique sus productos
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL845
Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL845
    Ruskin

    Ruskin Stationary Acoustical Louver ACL845

    Traducido por Google,
    El louver acústico estacionario ACL845 tiene aspas de 8" de profundidad y un ángulo de aspas de 45 grados. Su construcción puede ser de acero formado o de aluminio formado. Este modelo presenta:

    • 27% Área Libre
    • Aspas aisladas que brindan protección contra la intemperie y atenuación del sonido.
    • Una apariencia arquitectónicamente agradable.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-5
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosAcoustical Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas