Publique sus productos
Ruskin Aluminum Thinline Stationary Louver ET125/ET125-30
Ruskin Aluminum Thinline Stationary Louver ET125/ET125-30
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Thinline Stationary Louver ET125/ET125-30

    4.7 de 5 estrellas4.7(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    Las persianas estacionarias de línea delgada ET125 y ET125-30 son persianas estacionarias de línea delgada de 1 ¼” de profundidad que se utilizan principalmente para aplicaciones de persianas decorativas y PTAC donde la penetración del agua no es una preocupación. Ellos cuentan con:

    • Profundidad delgada para aplicaciones de espacio limitado.
    • Zona libre alta.
    • Disponible con una variedad de estilos de armazón.
    • Resistente a la corrosión, toda la construcción de aluminio.
    • Excelente durabilidad y bajo mantenimiento.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-51
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosStationary Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas