Publique sus productos
Ruskin Stationary Acoustical Louver with Airfoil Blade ACL845AF
Ruskin Stationary Acoustical Louver with Airfoil Blade ACL845AF
    Ruskin

    Ruskin Stationary Acoustical Louver with Airfoil Blade ACL845AF

    Traducido por Google,
    La persiana acústica estacionaria ACL845AF tiene aspas aerodinámicas de 8" de profundidad y un ángulo de aspa de 45 grados. Su construcción puede ser de acero formado o de aluminio formado. Este modelo incluye:

    • 28% Área Libre
    • Aspas aisladas que brindan protección contra la intemperie y atenuación del sonido.
    • Una apariencia arquitectónicamente agradable.
    • Las aspas aerodinámicas, que tienen mayor resistencia, permiten una menor caída de presión y producen menos sonido.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-6
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosAcoustical Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas