Publique sus productos
Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330
Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330
    Ruskin

    Ruskin Steel Thin Line Stationary Louver L330

    Traducido por Google,
    La lumbrera estacionaria L330 Thin Line tiene 4" de profundidad y un ángulo de hoja de 30 grados. Incluye:

    • 53% área libre.
    • Baja caída de presión.
    • Construcción económica de acero galvanizado.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-62
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosStationary Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas