Publique sus productos
Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L530
Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L530
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Stormproof Louver L530

    Traducido por Google,
    La lumbrera a prueba de tormentas estilo K estacionaria de acero L530 tiene 4" de profundidad con un ángulo de hoja de 30 grados. Incluye:

    • 45% área libre.
    • Baja caída de presión.
    • Construcción económica de acero galvanizado.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-64
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosStationary Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos