Publique sus productos
Ruskin Steel Stationary Drainable Louver L6375D
Ruskin Steel Stationary Drainable Louver L6375D
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Drainable Louver L6375D

    Traducido por Google,
    La lumbrera de hoja drenable estacionaria de acero L6375D tiene 6" de profundidad con un ángulo de hoja de 37-1/2 grados. Incluye:

    • 55% Área Libre.
    • Baja caída de presión y penetración de agua.
    • Drene las canaletas en cada aspa y los bajantes en las jambas y parteluces para drenar el agua de la persiana y lograr una cascada de agua mínima de aspa a aspa.
    • Montantes ocultos de estilo arquitectónico que permiten una apariencia de línea continua de hasta 120".
    • Construcción económica de acero galvanizado.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-66
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosStationary Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas