Publique sus productos
Ruskin Steel Stationary Weatherproof Louver L811
Ruskin Steel Stationary Weatherproof Louver L811
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Weatherproof Louver L811

    Traducido por Google,
    La lumbrera resistente a la intemperie estilo J estacionaria de acero L811 tiene 4" de profundidad con un ángulo de hoja de 45 grados. Incluye:

    • 45% área libre.
    • Montantes ocultos de estilo arquitectónico para una apariencia atractiva.
    • Construcción económica de acero galvanizado.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-71
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosStationary Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas