Publique sus productos
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM375D
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM375D
    Ruskin

    Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM375D

    Traducido por Google,

    La persiana ajustable LM375D tiene 4" de profundidad y un ángulo de hoja de 37,5 grados cuando está abierta. Incluye:

    • 44% de área libre (tamaño 4' x 4')
    • Las cuchillas pueden estar cerradas para protección contra la intemperie.
    • Construcción robusta de acero galvanizado para una larga vida útil
    • Cojinetes de acero inoxidable y varillaje oculto para un funcionamiento suave
    Especificaciones
    • The LM375D adjustable louver is 4" deep and has a 37.5 degree blade angle when open.  It features:

      • 44% free area (4' x 4' size)
      • Blades may be closed for weather protection
      • Rugged galvanized steel construction for long operating life
      • Stainless steel bearings and concealed linkage for smooth operation
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-74
    • Familia de productoExterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosAdjustable Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas