Publique sus productos
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375X
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375X
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375X

    Traducido por Google,
    La lumbrera drenable estacionaria de aluminio ELF375X tiene un marco de 4" de profundidad con un ángulo de hoja de 37-1/2 grados. Incluye:

    • 54% área libre.
    • El sistema de marco de alto rendimiento con cabeza drenable recolecta y elimina el agua para proporcionar un excelente rendimiento de penetración de agua.
    • Montantes ocultos de estilo arquitectónico que permiten una apariencia de línea continua de hasta 120".
    • Toda la construcción de aluminio soldado para bajo mantenimiento y alta resistencia a la corrosión.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-90
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosStationary Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas