Publique sus productos
Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME737
Ruskin

Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME737

Traducido por Google,
La persiana estacionaria para lluvia impulsada por el viento EME737 tiene un marco único de 7" de profundidad y aspas horizontales a prueba de visión. Incluye:
  • Rendimiento de lluvia impulsada por el viento con una relación efectiva superior al 99 % certificada por AMCA a 29 mph. Clasificaciones también para 50 mph.
  • Rendimiento de aire y agua certificado por AMCA.
  • Construcción de un solo marco
  • Esquinas de inglete de profundidad completa
  • Longitudes continuas de hoja a prueba de vista de hasta 120" de ancho.
Especificaciones
  • The EME737 Stationary Wind Driven Rain Louver has a 7" deep single frame and horizontal sightproof blades.  It features:

    AMCA Certified over 99% effective ratio wind driven rain performance at 29 mph.  Ratings also for 50 mph.
    AMCA Certified Air and Water Performance.
    Single frame construction
    Full depth miter corners
    Continuous sight proof blade lengths up to 120" wide.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaruskin-006
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de productosWind-Driven Louvers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-12-01
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas