Publique sus productos
TED50DC Extruded aluminum insulated airfoil blade damper (Data Center)
Ruskin

TED50DC Extruded aluminum insulated airfoil blade damper (Data Center)

Traducido por Google,

El modelo TED50DC de Ruskin ofrece alto rendimiento y confiabilidad para los sistemas HVAC que sirven a las instalaciones del centro de datos. Cuenta con:

  • Fugas AMCA Clase 1A para ahorro de energía
  • Valor R: 2,16 (según ASTM C1363-2011)
  • La ruptura térmica en la cuchilla elimina cualquier ruta térmica y reduce la condensación
  • Sellos de borde de hoja fijados mecánicamente para una mayor longevidad
  • Articulación a prueba de sacudidas para bajo mantenimiento

Especificaciones
  • Ruskin model TED50DC offers high performance and reliability for HVAC systems serving data center facilities. It features:

    • AMCA Class 1A leakage for energy savings
    • R value – 2.16 (per ASTM C1363-2011)
    • Thermal break in blade eliminates any thermal path, reduces condensation
    • Mechanically fastened blade edge seals for longevity
    • Shake proof linkage for low maintenance
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTED50DC
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de productosCommercial Control Dampers
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-09-06
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos