Publique sus productos
SISTEMAS AUTOMÁTICOS
RYOBI

SISTEMAS AUTOMÁTICOS

Artículo No. SKU1014 El operador de puerta automática se da cuenta de un mayor silencio, rápido y confiable en el funcionamiento controlado por microordenador del operador de puerta automática. La gama de operadores de puertas automáticas es capaz de responder no solo a puertas correderas de una o dos hojas de alta comercialización, sino también a puertas correderas dobles. Mantenga el ajuste de tiempo abierto Ajuste de la velocidad de amortiguación Ajuste de velocidad de apertura / cierre Ajuste de la fuerza de rotura
Especificaciones
  • Peso máximo de la puerta: 100 kgx1 (puerta simple), 75 kgx2 (puertas dobles) Velocidad de apertura: 350 mm o 550 mm / segundo Velocidad de cierre: 100-550 mm / segundo Velocidad de amortiguación: 35 mm o 60 mm / segundo Mantenga abierto el tiempo: 0-10 segundos Potencia / voltaje: AC100V ± 10% 3A Resistencia de aislamiento (motor): DC500V 100MΩ Fuerza deseléctrica (motor): AC1500V 1 minuto Consumo de energía: 20 W Rango de temperatura:Desde -10 ° hasta 40 ° Fuerza de apertura / cierre manual: menos de 3 KGF Carrera máxima de la puerta: 10 m Motor: motor de CC sin escobillas Conducción: correa de distribución
Especificaciones técnicas
  • Referenciasistemas-automaticos
  • Familia de productoAUTOMATIC DOOR OPERATOR
  • Grupo de productosAUTOMATIC DOOR OPERATOR
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enJapón
  • Fabricado enJapón
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas