Publique sus productos
Color Caliber Pull
Color Caliber Pull
Color Caliber Pull
Color Caliber Pull
Color Caliber Pull
Color Caliber Pull

    Color Caliber Pull

    Traducido por Google,

    El tirador Color Caliber Pull es un tirador para armario mecanizado por CNC a partir de latón macizo, compuesto por piezas cilíndricas redondas con bordes definidos y brazos concéntricos. El resultado es una silueta densa y robusta con una sensación sólida al tacto. Está disponible con recubrimiento en polvo en 14 colores, con acabados en latón, níquel o negro, y se ofrece en tres longitudes: cuatro pulgadas (dos pulgadas entre centros), seis pulgadas (cuatro pulgadas entre centros) y doce pulgadas (diez pulgadas entre centros).

    Se incluyen los herrajes de montaje, con tornillos 8-32 de una pulgada, adecuados para armarios de grosor estándar de entre cinco octavos y siete octavos de pulgada. Para puertas y cajones más gruesos, se necesitan tornillos más largos. Este tirador es ideal para armarios de cocina y baño, cajones, despensas y muebles, y combina a la perfección con otros herrajes de Dutton Brown para lograr un acabado coordinado. Perfecto para interiores residenciales y comerciales, incluyendo carpintería para hostelería y tiendas. También disponible en acabados de latón, níquel y negro como el tirador Caliber.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Available in 3 sizes. Refer to drawing for dimensions.

      Materials

      Brass. Mounting hardware includes 1" long 8-32 screws designed for use with standard cabinet thickness of 5/8" - 7/8". Thicker cabinets require purchasing longer screws separately.

      Configuration

      The pull "size" indicates the overall length. The pull "C-C" (center-to-center) is the distance between the centers of the two mounting holes. Please ensure the intended surface is drilled with holes that match the C-C.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-caliber-pull-hardware
    • Familia de productoCaliber Pull
    • Grupo de productosPulls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Accesorio específico
    • Código ETIMEC010496
    • Nombre ETIMHandle for furniture
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_59_64
    • Descripción Uniclass 2015Pull handles

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica