Publique sus productos
Coanda CCN
Sabiana

Coanda CCN

Traducido por Google,
Gracias a la particular sección de tratamiento del aire, las unidades cassette Carisma Coanda generan un flujo de aire con efecto "coanda". La unidad es adecuada para su instalación en un techo suspendido. La entrada de aire es por la parte inferior mientras que la entrada de aire es paralela al techo a través de prácticas y funcionales rejillas de entrada y salida. El efecto "coanda" crea una excelente circulación del aire dentro de la habitación. Los motores Ec permiten la disminución del consumo eléctrico en más de un 50% respecto a los motores asíncronos tradicionales. Permiten controlar el flujo de aire en continuo y la temperatura ambiente con precisión, con beneficios adicionales en términos de niveles de ruido muy bajos gracias a la velocidad media de trabajo reducida. Cada unidad se puede suministrar con 1 serpentín (sistema de dos tubos) y, posiblemente, un sistema de calefacción eléctrico, o con 2 serpentines (sistema de cuatro tubos) con una o dos filas, para el suministro de agua a baja temperatura. El aire fresco se puede mezclar con el aire de la habitación. También se puede suministrar una bomba de condensados como accesorio. Además de los sistemas convencionales de control de temperatura y velocidad, también existe la posibilidad de controlar el funcionamiento de cada unidad a través de un único mando a distancia con software de supervisión central instalado en un PC (Sabianet).
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCoanda-CCN
  • Familia de productoCoanda
  • Grupo de productosCCN
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701