Publique sus productos
ISOL CLS (Coppelle per tiranti)
Sacop

ISOL CLS (Coppelle per tiranti)

Traducido por Google,

Los SACOP ISOL CLS son una protección ignífuga para barras macizas de acero en tracción, y están fabricados con semicarcasas rígidas de silicato de calcio de 500 mm de longitud cada una, para ser ensambladas en la fase de montaje sobre el varillaje, recubiertas con una chapa de acero galvanizado calandrado. hoja, 0,25 mm de espesor y 1000 mm de largo. Para el tensor, está disponible el mismo sistema, con un diámetro mayor, para encerrar el elemento de conexión (llamado chaveta o tensor) dentro de la protección de silicato y lámina con una longitud igual a 500 mm.

Campo de aplicación
La característica de SACOP ISOL CLS es proteger las barras de acero sólidas en tensión y el relativo tensor en caso de incendio, para evitar que la temperatura aumente y supere el punto crítico de 300-350°. Este sistema ha sido probado en laboratorio sobre una muestra de barra maciza de acero de 22 mm de diámetro, por lo que es apto para cualquier barra maciza de acero de igual o mayor sección.

El desempeño del producto SACOP ISOL CLS fue determinado a través del Informe de Evaluación Técnica n.STMG-SCP-CP-01rev-02, elaborado sobre la base del Informe de Prueba n. IG 303750 del 14/03/2014.

Leyes y Normas:

  • DM 16/02/2007
  • MD 08/03/2015
  • DM 18/10/2019
  • UNI EN 1363-1
  • UNI EN 1991-1-2
  • UNI EN 1993-1-2



Especificaciones
  • Supply and installation of fire resistant protection for solid steel bars in tension SACOP ISOL CLS according to UNI EN 1363-1, consisting of rigid half-shells of calcium silicate (in class A1 reaction to fire), assembled and enclosed in a sheet steel, thus constituting a single cylindrical element with a length of 1 meter.

    Any tensioner must be protected by a special special piece of larger diameter, 500 mm long.
    The performance of SACOP ISOL CLS will be determined through a specific Technical Assessment Report n.STMG-SCP-CP-01rev-02, drawn up on the basis of Test Report n. IG 303750 of 14/03/2014.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIsol-CLS
  • Familia de productoPROTEZIONE PASSIVA
  • Grupo de productosProtettivi
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Nombre UNSPSCFire prevention
  • Código UNSPSC461915
  • Número OmniClass23-13 25 13
  • Título OmniClass Firestopping