Publique sus productos
Bicycle rack BAJKER - BAJ100
Bicycle rack BAJKER - BAJ100
Bicycle rack BAJKER - BAJ100
Bicycle rack BAJKER - BAJ100
Bicycle rack BAJKER - BAJ100
Bicycle rack BAJKER - BAJ100
Bicycle rack BAJKER - BAJ100

    Bicycle rack BAJKER - BAJ100

    Traducido por Google,

    El portabicicletas BAJKER es una solución de estacionamiento eficiente y segura que combina funcionalidad y accesibilidad. Al permitir bloquear tanto el cuadro como las ruedas, BAJKER ofrece un almacenamiento seguro para bicicletas y bicicletas de carga, integrándose elegantemente en el entorno urbano.

    La solución de aparcamiento BAJKER es especialmente adecuada en espacios amplios y puede instalarse en filas espaciadas para maximizar la accesibilidad. Por otro lado, un arco para bicicletas independiente en un entorno urbano puede servir como un práctico aparcamiento para visitantes de pequeño formato, lo que subraya la flexibilidad y versatilidad de BAJKER.

    La robusta y estable construcción en acero galvanizado en caliente, con opción de recubrimiento en polvo, no solo resulta estéticamente atractiva, sino que también constituye una solución fiable y sostenible para el estacionamiento en aparcamientos pequeños para visitantes, escuelas, lugares de trabajo y centros de transporte. Con el portabicicletas BAJKER, reafirmamos nuestro compromiso con la creación de soluciones de estacionamiento innovadoras y sostenibles para entornos urbanos.

    Especificaciones
    • Product name: Bicycle rack BICYCLES

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Frame locking

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Burial, Bolting

      Height: 700mm

      Length: 1000mm

      Number of bicycle spaces: 1 - 2 pcs

      Recommended mounting distance: 700 - 1200mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabicycle-rack-bicycles-baj100
    • Familia de productoBike Stands
    • Grupo de productosBAJKER
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia