Publique sus productos
Bicycle stand STELLA frame locking - STR140
Bicycle stand STELLA frame locking - STR140
Bicycle stand STELLA frame locking - STR140
Bicycle stand STELLA frame locking - STR140
Bicycle stand STELLA frame locking - STR140
Bicycle stand STELLA frame locking - STR140

    Bicycle stand STELLA frame locking - STR140

    Traducido por Google,

    STELLA representa lo mejor de ambos mundos: una interpretación moderna de un portabicicletas clásico que crea orden y eficiencia en el estacionamiento de bicicletas. La popularidad de STELLA se extiende a escuelas, empresas y centros de transporte, donde se demanda estacionamiento rápido, cómodo y seguro.

    El diseño inteligente de los soportes para ruedas proporciona una sujeción estable para todo tipo de neumáticos de bicicleta y permite un montaje con ángulos flexibles para un aprovechamiento óptimo del espacio disponible. Al ofrecer versiones estándar de una y dos caras, soportes para ruedas con bloqueo del cuadro y la posibilidad de ampliar el portabicicletas con varias secciones en fila, STELLA se adapta a diferentes entornos y necesidades ciclistas.

    Además, ofrece la posibilidad de montaje en pared y en diferentes tipos de barandillas, lo que aumenta aún más su versatilidad. Los soportes para ruedas, que se pueden instalar en distintos ángulos, proporcionan un aparcamiento flexible y que ahorra espacio para las bicicletas. Para mayor seguridad, los soportes están fijados con pernos y tuercas de seguridad que solo se pueden desmontar con herramientas especiales.

    STELLA no es solo un aparcabicicletas; es una parte integral de la ciudad moderna, que combina funcionalidad y estética de una manera que la convierte en una opción obvia para cualquiera que busque orden y estilo en el estacionamiento de bicicletas.

    Especificaciones
    • Product name Bicycle stand STELLA frame locking

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Properties

      • Wheel holder
      • Frame locking
      • Modular

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized

      Anchoring: Bolting, Burial

      Height: 590mm

      Number of bicycle spaces: 3-8 pcs

      CC wheel holder: 500mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabicycle-stand-stella-frame-locking-str140
    • Familia de productoSTELLA
    • Grupo de productosBike Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia