Publique sus productos
Hide-A-Rail Mobile Safety Railing

Hide-A-Rail Mobile Safety Railing

Traducido por Google,

El SRC Hide-A-Rail es perfecto para áreas donde necesita protección contra caídas pero no quiere verla cuando no está en uso. Cuando está completamente montado, el sistema de barandas Hide-A-Rail proporciona una protección contra caídas completa, no penetrante y que cumple con OSHA para los peligros de caídas desde el borde delantero. Cuando se completa el trabajo en el área, las secciones de la baranda se pueden plegar para que no se vean sin quitarlas de las placas de base ponderadas.

Especificaciones
  • Advantages of SRC 360 Mobile Hide-A-Rail Safety Railing System

    • Meets and Exceeds OSHA Regulations for Fall Protection - tested and independently certified to be in accordance with OSHA Fall Protection for Guardrail Regulations; sections 1910.29 & 1926.500 - 1926.503Meets and exceeds OSHA regulations for fall protection. Tested and independently certified to be in accordance with OSHA fall protection for guardrail regulations, sections 1910.29 & 1926.500–1926.503.
    • Completely non-penetrating, freestanding design means no holes in the roof or substrate are required.
    • Folds down out of sight until needed again for fall protection.
    • Simple installation — pre-fabricated railing sections means no custom fabrication of guard rails.
    • Railing will be 42" tall in the base. Railing length is available in 1 foot increments ranging from 2 feet to 10 feet, measured to the center of each leg.
    • Highly effective as hazard barriers. Commonly used for rooftop fall protection and machine guarding. 
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHide-A-Rail-mobile-safety-railing
  • Familia de productoGuardrail Systems , Fall Protection
  • Grupo de productosFolding, Collapsible Mobile Guardrail Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-13
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)42
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioAcero Galvanizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
  • Clasificación IFC Barandilla
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniClass Railing
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText