Publique sus productos
Roof Hatch Guarding

Roof Hatch Guarding

4.6 de 5 estrellas4.6(10 reseñas)
Traducido por Google,

Los protectores de barandas de escotilla de techo son su primera línea de defensa contra una caída a través de una escotilla de techo abierta y las escotillas de techo sin protección son una violación de OSHA. Las escotillas de techo, las escotillas de escotilla y las escotillas de escalera tienen una cosa en común en los techos planos, ya que representan un peligro de caída significativo cuando se dejan abiertas. Cuando los trabajadores están en el techo, la cubierta generalmente se deja abierta para que el trabajador no quede bloqueado accidentalmente fuera del edificio. Este escenario de puertas abiertas también deja un gran agujero en el techo a través del cual los trabajadores pueden caer y caen a menudo con consecuencias desastrosas.

HatchGuard SRC:

El SRC HatchGuard aborda la seguridad de la escotilla del techo proporcionando una protección compatible con OSHA alrededor de la escotilla. Nuestro protector de escotilla de techo independiente se desliza justo sobre la parte superior de la escotilla de techo y la compresión se ajusta contra el bordillo de la escotilla. El diseño no penetrante elimina cualquier agujero en el techo y la escotilla del techo. Otros sistemas que se atornillan al marco de la escotilla del techo pueden aflojarse con el tiempo, no el HatchGuard. Este diseño simple consta de 4 marcos laterales soldados y una puerta de cierre automático. El Hatchguard cuenta con barras de apoyo integradas para una entrada/salida segura, una puerta de cierre automático y una zona de aterrizaje segura de 2 pies para que los trabajadores entren y salgan con seguridad por la abertura de la escotilla del techo. Una variedad de tamaños y acabados están disponibles para satisfacer sus necesidades.

Especificaciones
  • • 42" high railings with midrail

    •  2" square x 14 ga tubing frame

    • Meets OSHA 1910.29 & 1925.502

    • Powder coat yellow and hot-dipped galvanized options

    • Built-in grab bars

    • 2-foot safe landing zone

    • Self-closing gate can swing right or left

    • Compression fits side of roof hatch curbing. No penetrations into hatch or roof.

    • Will not come loose over time

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRoof-Hatch-Guarding
  • Familia de productoRoof Safety Systems
  • Grupo de productosRoof Hatch Guardrail Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-13
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)42
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioGalvanizado por inmersión
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
  • Clasificación IFC Barandilla
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniClass Railing