Publique sus productos
VIEW Glass Railing System
VIEW Glass Railing System
VIEW Glass Railing System
VIEW Glass Railing System
VIEW Glass Railing System
VIEW Glass Railing System
VIEW Glass Railing System

    VIEW Glass Railing System

    4.0 de 5 estrellas4.0(24 reseñas)
    Traducido por Google,

    VIEW™ es una barandilla de balaustrada de vidrio estructural de botón que le brinda la vista más clara del otro lado. Este sistema se compone de vidrio laminado SGP de 1/2” (mínimo) o vidrio laminado PVB de 5/8″ y soportes de punto fijo montados en fascia en acero inoxidable. La línea de productos iRAIL de VIVA tiene certificación ETL; la marca ETL es una prueba del cumplimiento del producto con los estándares de seguridad de América del Norte.

    Especificaciones
    • Base Material (Standoff):
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin or Powder Coat

      Size:
      Ø2" Fascia mount, 4'-6" max.* Glass infill

      * Max. spacing changes upon glass thickness.

      Mounting Options
      Fascia

      INFILL MATERIAL:  Glass

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      TOP RAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel U-Cap
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for U-Cap: 1" Height U-Cap
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel U-Cap with LED3
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  1" Height U-Cap with LED LINEAR

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 2:  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

      HANDRAIL MATERIAL:

      1. A. Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. 1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. 2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. 3. Other species available upon request.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaview-glass-railing-system
    • Familia de productoStructural Glass Railing
    • Grupo de productosStructural Glass Railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC012260
    • Nombre ETIMHandrail system
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Descripción Uniclass 2015Handrail systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos