Publique sus productos
Specialty Mobile Safety Railing
Specialty Mobile Safety Railing
Specialty Mobile Safety Railing
Specialty Mobile Safety Railing
Specialty Mobile Safety Railing

    Specialty Mobile Safety Railing

    Traducido por Google,

    Nuestros sistemas de barandas y barandas de seguridad portátiles e independientes cumplen y superan las normas de OSHA para el cumplimiento de la protección contra caídas. Cada uno de nuestros productos de protección contra caídas respalda nuestro compromiso inquebrantable en Safety Rail Company para ayudar a garantizar que su entorno de trabajo sea seguro y productivo. Cada uno de nuestros productos de seguridad está probado y certificado para cumplir o superar los estándares de OSHA para la protección contra caídas. Más específicamente, nuestras barandillas portátiles no penetrantes se clasifican como barreras de peligro al actuar como una barrera física entre el trabajador y el peligro de caída. Las aplicaciones comunes son la protección contra caídas de techos planos a lo largo del borde delantero de los perímetros del techo, puntos de acceso a escaleras, escotillas de techo, protección de tragaluces y más. Nuestros sistemas de barandas también se utilizan en muelles de carga, protección de pozos de envío, carriles de tráfico de almacenes, control de multitudes, protección de muelles y patios de vías y mucho más.

    Nos enorgullecemos de nuestro diseño de barandilla portátil. Cada sistema de barandas de seguridad es fácil de instalar y versátil en el sentido de que se pueden configurar en varias configuraciones diferentes para adaptarse a su infraestructura existente. Una vez instalados, los trabajadores pueden moverse libremente dentro del perímetro sin necesidad de estar atados a un dispositivo de anclaje aprobado como con arneses y cuerdas de seguridad. Esto permite una completa libertad de movimiento del personal asegurado.

    Puede estar seguro de que aquí en Safety Rail Company, nuestro personal profesional de ventas e ingeniería está aquí para ayudarlo a cumplir con sus requisitos específicos de protección contra caídas. También ofrecemos colores personalizados y acabados galvanizados. Nuestros equipos de diseño e ingeniería trabajan arduamente para garantizar que nuestros productos de seguridad cumplan con los más altos estándares de calidad y rendimiento. Llámenos hoy con cualquier pregunta que pueda tener. Safety Rail Company está aquí para respaldar su negocio al hacer que su entorno de trabajo sea seguro y que cumpla con OSHA.

    Especificaciones
    • Along with the standard SRC360 Mobile Railing offering there are an almost unlimited specialty application scenarios encountered on a commercial roof. To accommodate these special circumstances, Safety Rail Company builds a wide variety of specialty railings and custom fabrications to ensure that fall protection standards are being met and the client achieves their fall protection goals without the need for seeking out multiple suppliers. We strive to be that one-stop-shop supplier for our clients thereby ensure that all components work seamlessly together. Here is a partial list of some common specialty applications shown on the products page.

      Parapet Wall Railing: 

      Many buildings will have a short parapet wall around them with a roof hatch or mechanical equipment mounted right next to the wall. Our parapet wall railing is a "U" shaped railing that wraps over the top of the parapet and around the unit being guarded. This "U" shape railing allows the worker to access the unit without have railing in the way of their work. 

       Camera or Light Protection:

      Many buildings will have a camera or antenna or exterior light on the corner of a building. Our parapet corner wall railing is  "V" shaped railing that wraps over the top of the parapet and around or up to the unit being guarded. This "V" shape railing allows the worker to access the unit without have railing in the way of their work.   

      Finish Railings:

       Many buildings will have a fixed ladder coming up the side of a building. Our finish railings feature a 12" overhang on one end of the railing leg. This loop shape to the railing allows a worker a handhold to the railing but the base plate is inset from the loop so it does not present a tripping hazard. These railings can also be used to close off any gaps in the railing run that might exist on corners where no gap is preferred.    

       Toeboards for Railings:

      95% off rooftop railing installations do not require toeboards. They are only required if there is imminent danger of kicking something off the roof onto someone below. Our toeboards sit on top of our base plate and the railings are inserted through receiver holes in the toeboard and base thus locking the toeboard onto the base. Toeboards are available in powder coat yellow or galvanized finish and are fit to each size of railing. 

       Adjustable Height Adaptor for Railings:

      Some roofs will have different roof levels that vary from an inch to several inched higher or lower than adjoining roof. The Adjustable Height Adaptor inserts inside one of the leg of a railing to lift it higher in the base plate to match next higher roof level. This allows a continuous line of railings from one level to the next without creating individual railing runs on each level. Height variations of 11" can be accommodated with the adaptor insert.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSpecialty-mobile-safety-railing
    • Familia de productoGuardrail Systems , Fall Protection
    • Grupo de productosSpecialty Mobile Guardrail Systems , Custom, Non‑Penetrating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)42
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioGalvanizado por inmersión
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText