Publique sus productos
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System

    STRUC Metal Panel Railing System

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Struc Panel Railing es un diseño de fabricación de chapa metálica estructural ingeniosamente diseñado. Este sistema está disponible en una variedad de patrones preconfigurados o diseños personalizados de su elección. Con opciones de materiales de aluminio en acabados de recubrimiento en polvo y acero inoxidable en colores #6 satinados y ECM, lo que puede hacer con el sistema de paneles STRUC en su proyecto es mejor dejarlo a su imaginación.

    Los sistemas de barandas de paneles STRUC cuentan con PATRONES DE CORTE POR LÁSER CNC , que no deben confundirse con metal perforado o perforado. caja de metal perforado.

    El corte por láser también le permite ser creativo con sus diseños, desde diseños personalizados y patrones de flujo hasta logotipos e imágenes de la empresa.

    Especificaciones
    • Material:
      Stainless Steel (304 or 316) or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, ECM or Powder Coat

      Size:
      OPTION A: 5'-0" max. O.C. post spacing, with 22" max. cantilever panel
      OPTION B: 4'-0" max. O.C. post spacing, with 28" max. cantilever panel

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Aluminum

      1. A. Aluminum
        Finish Options:  Powder Coat - Super Polyester (AAMA 2604) - $ ¹

                               Powder Coat - PVDF (AAMA 2605) - $$

      1. B.  Size/Spacing

      1/2" thick aluminum panel with 5'-0" max. O.C.

      HANDRAIL:

      1. A.  Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. 1. (1) $ to $$$: Indicates finish type comparative cost
      2. 2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. 3. Other species available upon request.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciastruc-metal-panel-railing-system
    • Familia de productoMetal Panel Systems
    • Grupo de productosMetal Panel Railing System
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-06-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC012260
    • Nombre ETIMHandrail system
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Descripción Uniclass 2015Handrail systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDecorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos